เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concrete Blocks Wall
Concrete Blocks Wall
    ANDECE

    Concrete Blocks Wall

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(13 รีวิว)
    Concrete masonry units made from dense and lightweight aggregates or a combination of both for which the main intended uses are common, facing or exposed masonry in load bearing or non-load bearing building and civil engineering applications. The units are suitable for all forms of walling, including single leaf, external leaf to chimneys, cavity wall, partitions, retaining, and basement. They can provide fire protection, thermal insulation, sound insulation and sound absorption.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.murobloques
    • Product familyFacades
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Blocks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2013-01-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
    • IFC classificationWall
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMasonry
    • OmniClass Number23-13 00 00
    • OmniClass TitleStructural and Exterior Enclosure Products
    • CSI UniFormat II CodeB
    • CSI UniFormat II TitleSHELL

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป