เผยแพร่สินค้าของคุณ
100 Series Single-Hung Windows
Andersen Windows

100 Series Single-Hung Windows

100 Series single-hung windows allow ventilation through a single operable lower sash that slides up and down. Made with our sustainable composite Fibrex® Material, it's our budget-friendly single-hung window.

100 Series windows and patio doors are manufactured using a composite called Fibrex material, consisting of 40 percent wood fiber and 60 percent thermoplastic polymer by weight. This material combines the strength and stability of wood with the low-maintenance features of vinyl. The wood fiber is reclaimed from the manufacture of Andersen wood windows. Featuring long-lasting reliability, deep, rich colors and reduced environmental impact, these windows never need painting and the finish will not fade, blister, chalk or peel. See the limited warranty for details. Product is available in custom sizes and with glass options to help meet U.S. ENERGY STAR performance criteria.


Due to ongoing product changes, updated test results, or new industry standards, this data may change over time.
Actual performance may vary based on variations in manufacturing, shipping, installation, environmental conditions and conditions of use.
Material categories are Autodesk® Seek approved and may not be equivalent to the categories used by your Andersen supplier.
Visit AndersenWindows.com for more information.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.andersen-windows-1003
  • Product familySingle-Hung Windows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์100 Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-05-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (7)
3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (5)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)