เผยแพร่สินค้าของคุณ
Walnut wood bed
Walnut wood bed
Walnut wood bed
Walnut wood bed
Walnut wood bed
    Angel Cerdá
    Archived

    Walnut wood bed

    3.3 จาก 5 ดาว3.3(23 รีวิว)
    Walnut wood bed model 7015 Angel Cerdá S.L. Modern design double bed with an original headboard and structure made of 0.5mm thick natural walnut veneered wood with which you will be able to create a warm and personal space, without neglecting the greatest comfort. Includes a comfortable multi-slat bed base made of pine wood. Perfect for your rest! • STYLE: This elegant walnut-veneered wooden double bed will be the star of your bedroom, providing warmth and sophistication. • MULTIESTANCE: Due to the modern design and elegant style of its walnut wood structure, it will be a perfect piece of furniture for any type of bedroom, creating a perfect environment for relaxation. • QUALITY: All our beds are made with materials of the highest quality, being a guarantee of durable and functional furniture. • DECORATION AND COMFORT: Its simple and elegant walnut wood design offers the highest quality of the brand, as well as the greatest comfort for your rest. • MATERIAL and DIMENSIONS: Its multi-slat mattress included in pine wood, is compatible with the 150x200cm mattress.
    สเปคสินค้า
    • Walnut veneered wood. Pine wood bed base.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.7015-cama-moderna-nogal-bed-angel-cerda
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bed
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)840
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1710
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWalnut
    • วัสดุรองWalnut
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)42
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เตียง