เผยแพร่สินค้าของคุณ
Blocco in CLS 20x50 h20 cm
Antolini

Blocco in CLS 20x50 h20 cm

Masonry in concrete blocks, produced by a company in possession of the quality system certification according to UNI EN-ISO 9001: 2008 and UNI EN-ISO14001: 2004, of the six-hole BC20 type
สเปคสินค้า
  • Manufacturing dimensions equal to 490x195x192 mm, ribs thickness 20 mm, dry weight equal to 19 kg, drilling percentage equal to 55% [F4], average normalized resistance> = 4 N / mm2, dimensional tolerances equal to +/- 2 mm in height, +1 - 3 mm in length, -1 + 3 mm in width, thermal resistance of dry wall 0.378 m2 K / W, laid with mortar M2. Included: the formation of edges and folds, the appellations, the processing for styling and cleaning of joints
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BC20-Blocco-CLS
  • Product familyBlock
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Facciavista BC20
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-12-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)200
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • IFC classificationBlock
  • UNSPSC nameConcrete bricks
  • UNSPSC code30131603
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAggregate concrete bricks
  • OmniClass Number23-13 21 11 11
  • OmniClass TitleConcrete Blocks