เผยแพร่สินค้าของคุณ
Blocco Cassero in CLS 20x50 h20 cm
Antolini

Blocco Cassero in CLS 20x50 h20 cm

Masonry in concrete blocks, usable as a disposable formwork prepared for horizontal and vertical reinforcement for the construction of reinforced concrete septa, produced by a company in possession of the quality system certification according to UNI EN-ISO 9001: 2008 and UNI EN-standards ISO14001: 2004
สเปคสินค้า
  • English version is not available at the moment. Please see Italian version for full specification text.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BCC25-Blocco-Cassero-CLS
  • Product familyBlock
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Facciavista BCC20
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-12-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)200
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • IFC classificationBlock
  • UNSPSC nameConcrete bricks
  • UNSPSC code30131603
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAggregate concrete bricks
  • OmniClass Number23-13 21 11 11
  • OmniClass TitleConcrete Blocks