เผยแพร่สินค้าของคุณ
CHP-120 Fully Integrated Heat Pump
A. O. Smith

CHP-120 Fully Integrated Heat Pump

3.9 จาก 5 ดาว3.9(8 รีวิว)

CHP-120 is an integrated system designed specifically for commercial use. It utilizes industry-leading heat pump technology, providing a more efficient way to heat water with electricity. By pulling heat from the surrounding air and transferring it into the tank, the CHP-120 operates at an industry leading 4.2 coefficient of performance (COP). The integrated 119 gallon storage tank maximizes performance and energy savings, while lowering greenhouse gas emission as an integral part of any all-electric site design.

สเปคสินค้า
  • Specifications

    COP: 4.2
    KW Input: 12,000
    Nominal Gallon Capacity: 119
    Number of Elements: 2
    Operating Ambient Temperature: 20° - 110° F.
    Gallon Capacity (nominal): 120
    HP Rated Input Power: 3.15 HP (2.35 kW)
    HP Rated Heating Capacity: 11.13kW
    Electric Heating Capacity: 12.0 kW
    Max. Water Temperature (Efficiency/Hybrid): 150° F.
    Max. Water Temperature (Electric): 180° F.
    Unit Noise Operation: 59 dB (A)
    Dimensions
    Width (Inches): 30-29/32
    Depth (Inches): 39-11/64
    Diameter (Inches): 28-1/32
    Height (Inches): 69-11/16



สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aosmith-CAHP
  • Product familyStorage Water Heaters
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Heat Pump
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriptionElectric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters