เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cyclone® Mxi Modulating Commercial Condensing Water Heater
Cyclone® Mxi Modulating Commercial Condensing Water Heater
    A. O. Smith

    Cyclone® Mxi Modulating Commercial Condensing Water Heater

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(27 รีวิว)

    The full line of A. O. Smith Cyclone® Mxi condensing water heaters have been designed to provide years of dependable service and feature industry leading technology. Models are available from 120,000 to 500,000 Btu/h and all deliver thermal efficiencies of 95% and higher. The unique helical coil heat exchanger limits weld joints for optimal service life while maximizing heat transfer.

    Features

    • Up to 98% thermal efficiency dramatically lowers operating costs
    • Modulating models adjust firing rate to the specific demand further increasing efficiency and money savings
    • Our exclusive advanced electronic control with built-in diagnostics, is network ready for remote monitoring
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.aosmith-cyclone_mxi-bth
    • Product familyStorage Water Heaters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cyclone Mxi
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-10-16
    • หมายเลขฉบับ2
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGas-fired storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClass Number23-31 29 13 13
    • OmniClass TitleHot Water Tank Gas Heaters