เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cyclone® Xi Power Direct Vent Commercial Gas Water Heater
A. O. Smith

Cyclone® Xi Power Direct Vent Commercial Gas Water Heater

4.4 จาก 5 ดาว4.4(5 รีวิว)

The Cyclone® Xi is a light-duty, power direct vent, fully condensing commercial gas water heater with an internal helical heat exchanger. This helical heat exchanger helps Cyclone Xi achieve 96% thermal efficiency and deliver outstanding hot water output.

Features

  • Energy Star® qualified
  • Helical internal heat exchanger
  • Versatile Power Direct Vent design
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aosmith-cyclone_xi-btx
  • Product familyStorage Water Heaters
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cyclone Xi
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-10-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGas-fired storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 13 13
  • OmniClass TitleHot Water Tank Gas Heaters