เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gold Standard DVE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity
Gold Standard DVE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity
    A. O. Smith

    Gold Standard DVE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(8 รีวิว)

    Gold Xi DVE displays detailed operational and diagnostic information. Fault or alert messages appear if an operational issue occurs. Last 9 fault and alert messages saved with time stamp. Control system automatically lowers the operating set point by a programmed value during user-defined time periods. Helps reduce operating costs during unoccupied or low demand periods.

    • Incoloy elements resist corrosion, resulting in long-term efficiency and damage protection
    • Power-circuit fusing for system protection
    • Glass-lined tank provides long-lasting protection against corrosion
    • Sizing available from 50 gallons to 119 gallons
    สเปคสินค้า
    • Specifications

      Recovery Cap 100°F Rise: 25 - 221
      Gallon Capacity: 50 - 120
      Hi Cube Trailer Load Factor: 1.19 - 2.08
      KW Input: 6 - 54
      Number of Elements: 3 - 9
      Dimensions

      Approximate Shipping Weight (lbs.): 260 - 395
      Height (Inches): 55 3/4 - 62 1/4

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.aosmith-dve
    • Product familyStorage Water Heaters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gold Xi Series
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_28
    • Uniclass 2015 DescriptionElectric storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass Number23-31 29 00
    • OmniClass TitleHot Water Heaters