The TX1 condensating water heater combines tankless water heating with a tank to deliver exceptional performance. Capturing the efficiency of a tankless engine and the storage capacity of a 119 gallon storage tank, the TX1 offers the best of both worlds. The integrated A. O. Smith CT-199 Commercial grade condensing tankless water heater delivers 96% thermal efficiency with a modulating burner and a commercial grade Copper heat exchanger for superior Heat transfer and a secondary heat exchanger constructed of 316 Grade Stainless Steel. With an advanced electronic control controlling the pump and tankless units, the TX1 offers the best in energy savings. Certified to NSF standard 5 by Underwriters Laboratories and capable of delivering 180° F (62°C) water for sanitizing, the TX1 can handle anything thrown its way.
Tankless Water Heater
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |