เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tankless Water Heater Non-Condensing Indoor 380,000 BTU Natural Gas
A. O. Smith

Tankless Water Heater Non-Condensing Indoor 380,000 BTU Natural Gas

The 910 Series is a fully modulating, gas-fired, tankless water heaters. It can be installed either outdoors, indoors, or direct vented. Capable of supplying domestic hot water systems and/or combined domestic and heating applications (local codes dictate proper compliance). Multiple units can be combined in a system of water heaters to provide for larger applications such as hotels, large restaurants and apartment complexes..

The ATIO-910-N tankless water heater uses up to 380,000 BTUs of natural gas to deliver a max flow rate of 14.5 GPM. It utilizes non-condensing technology to achieve 80% thermal efficiency. This model meets Low NOx emission requirements, and comes with a 15-year limited warranty.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aosmith_ATIO_Heavy
  • Product familyCommercial Tankless Water Heater
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tankless
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-10-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)24.88
  • กว้าง (นิ้ว)25.25
  • ความลึก (นิ้ว)12.25
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCopper
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • ผลิตโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก113
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGas-fired instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 11 13
  • OmniClass TitleGas Instantaneous Hot Water Heaters