เผยแพร่สินค้าของคุณ
Commercial Tankless Rack Systems - Back to Back
A. O. Smith

Commercial Tankless Rack Systems - Back to Back

LIGHTWEIGHT
• Constructed of sturdy metal frame
• Utilizes the industry’s lightest 199,000 BTU
high efficiency condensing tankless heater
EXPANDABLE
• Multiple design and installation
configurations
• Up to 597,000 BTU on a single rack system
• Able to link up to 20 heaters together with
multi-link system

สเปคสินค้า
  • LIGHTWEIGHT
    • Constructed of sturdy metal frame
    • Utilizes the industry’s lightest 199,000 BTU
    high efficiency condensing tankless heater
    EXPANDABLE
    • Multiple design and installation
    configurations
    • Up to 1,194,000 BTU on a single rack
    system
    • Able to link up to 20 heaters together with
    multi-link system
    REDUNDANCY
    • Multiple combustion systems provide peace
    of mind
    • Easily isolate a unit for maintenance which
    extends the life of the heaters
    EASY FIELD INSTALLATION
    • Reduce installation costs with three simple
    connections (cold water, hot water and gas)
    EASILY INTEGRATE STORAGE
    • As the world’s largest water heater
    manufacturer, we can easily integrate
    storage into the design
    WARRANTY
    • 6 year limited heat exchanger
    • 5 year limited tankless parts
    • 1-year limited rack parts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Tankless-rack-systems-Back-to-back
  • Product familyCommercial Tankless Water Heater
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tankless
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCopper
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • รหัส ETIMEC000392
  • ชื่อ ETIMInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGas-fired instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 11 13
  • OmniClass TitleGas Instantaneous Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment