เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aerotermo AB018
Apen Group

Aerotermo AB018

Aquakond AKY is the ideal solution for heating buildings where norms don’t allow indoor installation of direct-exchange heating systems and strict regulations on fire prevention apply to workshops, woodworking plants, printing sites, textile and paper manufacturing plants, public and commercial buildings.
สเปคสินค้า
  • Technical Features

    Casing made of metallic ABS methacrylate.
    Highest useful efficiency up to 109% (4 STARS Efficiency Class).
    Seasonal Heating Efficiency 91,6% (“Ecodesign” Regulation 813/2013/CE).
    Energetic Efficiency  Class: A (“Ecolabel” Regulation 811/2013 CEE).
    Premixed modulating burner with low NOx emissions (class 6,  compliant with EN15502-1 Regulation).
    Heat exchanger in stainless steel with low carbon content.
    IPX5D protection degree.
    Self-checking electronic device with microprocessor: it monitors all burner controls and commands.
    Multifunction LCD Display for boiler’s control and diagnostics.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AB018
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCopper
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSC code401016
  • Uniclass 2015 CodePr_60_65_03
  • Uniclass 2015 DescriptionAir handling units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 15 17 17
  • OmniClass TitleFuel Fired HVAC Air Heaters
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment