เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aquakond AKY100 Outdoor Condensing Boiler
Apen Group
Archived

Aquakond AKY100 Outdoor Condensing Boiler

Aquakond AKY is a new innovative condesing bolier for outdoor or indoor installation with low-NOx burner, engineered to be connected with internal aerotherms. Aquakond AKY is the ideal solution for heating buildings where norms don’t allow indoor installation of direct-exchange heating systems and strict regulations on fire prevention apply to workshops, woodworking plants, printing sites, textile and paper manufacturing plants, public and commercial buildings.
สเปคสินค้า
  • It is available in the power of 34kW, 50 kW, 70kW and 100kW, with premix burner technology and efficiency up to 109%. Casing made of metallic ABS methacrylate. Seasonal Heating Efficiency 91,6% (“Ecodesign” Regulation 813/2013/CE). Energetic Efficiency  Class: A (“Ecolabel” Regulation 811/2013 CEE). Premixed modulating burner with low NOx emissions (class 6, compliant with EN15502-1 Regulation). Heat exchanger in stainless steel with low carbon content. IPX5D protection degree. Self-checking electronic device with microprocessor: it monitors all burner controls and commands. Multifunction LCD Display for boiler’s control and diagnostics.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AKY100
  • Product familyWater heaters
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AKY Condensing Boilers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-01-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)974
  • กว้าง (มิลลิเมตร)579
  • ความลึก (มิลลิเมตร)496
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองCopper
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)90
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
  • IFC classificationBoiler
  • UNSPSC nameBoilers
  • UNSPSC code401020
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCondensing Boilers
  • OmniClass Number23-33 11 13
  • OmniClass TitleCondensing Boilers
  • CSI UniFormat II CodeD3020
  • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems