เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceiling & Inline Fan, CFA Series
CaptiveAire

Ceiling & Inline Fan, CFA Series

4.4 จาก 5 ดาว4.4(15 รีวิว)
  • Air Volume: 10 - 1550 cfm
  • Maximum SP: 1" wg. @ standard air density

    FEATURES & BENEFITS
  • Extremely quiet operation.
  • Acoustically insulated housing.
  • Integral back draft damper.
  • Easily removable blower assembly.
  • Resilient anti-vibration mounts isolate motor for smooth operation.
  • Thermally protected fan motor.
  • Integral plug type disconnect.
  • Eight position mounting bracket included.
  • Can be ceiling or wall mounted.

    OPTIONS
  • Variable Speed Control.
  • Time Delay Switch.
  • Inline Kit.
  • UL Rated Radiation Damper.
  • Square to Round Discharge Transition (Size 400 and Larger).
  • Metal Grille (Standard on size 400 and Larger).
  • Roof and Wall Caps.

    CERTIFICATIONS
    CaptiveAire certifies that Model CFA100CA thru CFA1500CA shown herein are licensed to bear the AMCA seal. The ratings shown are based on tests and procedures performed in accordance with with AMCA publication 211 and Publication 311, and comply with the requirements of the AMCA Certified Rating Program.

    UL Listed for use over bathtubs and showers when connected to a GFCI protected branch circuit.
  • สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.captiveaire-006
    • Product familyHVAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fans
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
    • Uniclass 2015 CodeSs_65_40_33_51
    • Uniclass 2015 DescriptionMechanical supply ventilation systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-33 00 00
    • OmniClass TitleHVAC Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC