เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aerotermo AX040
Apen Group

Aerotermo AX040

A line of indoor water fan heaters designed for heating various structures The AX SERIES water fan heaters are a line of modern and reliable products designed for heating many different facilities: from industrial plants to the tertiary sector, from sports facilities to commercial sectors. AX water fan heater features: - Available in two configurations: - AX: fixed speed fan heater (optional 5 speed variator) - AX-EC: fan heater with electronic fan - Able to be combined with: - AKY system - AquaPump Hybrid - Water heat pumps - Cascade boiler modules - Floor-standing boilers - Silent operation - Possibility of engaging the cooling operating mode by activating the ventilation. - The modern, minimalist design guarantees lightness and acoustic comfort. - System streamlining: “zone” management of the heat output
สเปคสินค้า
  • Technical characteristics - ABS casing. - Ultra high efficiency. - Power ratings of 18 kW to 90 kW. - Possibility of vertical and horizontal installation. - Use of high quality materials. - Innovative and efficient production systems. - Reliability and safety guaranteed by 100% factory testing. - Louvres with adjustable horizontal blades. - IP25B Protection rating. - Rotatable shelf as standard.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AX040
  • Product familyWater Fan Heater
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AX Water Fan Heater
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)730
  • กว้าง (มิลลิเมตร)765
  • ความลึก (มิลลิเมตร)595
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCopper
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 15 17 17
  • OmniClass TitleFuel Fired HVAC Air Heaters
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC