เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rapid Automatic fold up door E13
Rapid Automatic fold up door E13
Rapid Automatic fold up door E13
Rapid Automatic fold up door E13
Rapid Automatic fold up door E13
    Apostoli Daniele

    Rapid Automatic fold up door E13

    Big dimensions Rapid fold-up door suitable for industrial buildings.


    สเปคสินค้า
    • Application: inside/inside, inside/outsideC Pillars: variable section, in press-bending plate in galvanised steelCrossbeam: made with a steel tube and closed under a press-bending plate cover.Curtain: self-extinguishing PVC class II, high resistance for weight and texture, PVC rubbed, stiffened by metal tubes.Anti-raising: system composed by two security photocells that block the door in case the raising belts accidentally hook one person or one object. Norm UNI EN 13241-1.Windows: windows or visibility stripesOptional: slatted curtain, sound-absorbing curtain

      Opening systemsMetal detector: automatic opening command with magnetic loops metal mass sensorRadar: opening command for industrial doors. It detects both people and vehicles on surfaces from 1 to 20 square meters, adjustable according to need.Remote control: transmitter-operating range from 80 to 100 meters.

      Security systemsThe passage control is managed and controlled in safety through two photocells. Mobile protection device on the closing edge consisting of a sensitive resistive strip that in case of contact transmits via radio with the control unit. In case of accidental impact, it determines the arrest and the immediate reopening as required by the Norm UNI EN 13241-1.

      Motor controlNominal installation tension 400V / 3+T - Frequency 50 Hz – Motor power from 0,75 to 1,1 kW - Gear motor with perpendicular axle to the crossbeam. Two motors if requested by the dimensions.

      Technical detailsOpening/closing speed 0,4 m/s – Resistance to the cloth tears 3000 N/5cm – Max. dimensions 8000X8000 mm - Max. Strength on primary edge UNI EN 13241-1 - Doors according to the Norm UNI EN 13241-1 - Resistence to pressure difference CL 2

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.e13
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย