เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roller Blind Basic Block manual
Roller Blind Basic Block manual
Roller Blind Basic Block manual
    Apostoli Daniele

    Roller Blind Basic Block manual

    The Basic Block roller blind offers a practical solution in terms of use. It has been designed to simplify maintenance thanks to the easy disassembly / reassembly system. The Basic Block roller blind is equipped with an ogive welded along the fabric that allows the extraction or insertion inside the shaft with extreme ease, making the maintenance easier. Some fabrics are ultrasonic washable for specific and effective cleaning.

    สเปคสินค้า
    • Light: vertical managementDesign: essentialLateral caps: plasticRoll: freeOgive: for easy fabric insertionFormat: big dimensionsBottom: in view or hidden into the fabricOperation: manual with chain - motor - crankOptional: with compensation spring only with chain – headboxEase maintenance system: dismantling/reassembly

      Colours and Fabrics:Over 300 kinds of colours, fabrics and transparencies available.Disponibile con tessuti ecosostenibili

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.manualcontrol-basicblock-lipari
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (60)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (26)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)