เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roller Blind Square manual
Roller Blind Square manual
Roller Blind Square manual
Roller Blind Square manual
    Apostoli Daniele

    Roller Blind Square manual

    The Square roller blind offers a refined design and a strong furnishing connotation, particularly suitable for enhancing the care of interior design. The Square roller blind is equipped with sophisticated steel supports available in satin, chrome or brushed version. Suitable for the most refined environments. Some fabrics are ultrasonic washable for specific and effective cleaning.

    สเปคสินค้า
    • Light: vertical managementDesign: contemporary and refinedTerminals: steelRoll: freeBottom: in view or hidden into the fabricOperation: manual with chain or motorisedOgive: for easy fabric insertionOptional: with compensation spring only with chainFormat: big dimensions

      Colours and Fabrics:Over 300 kinds of colours, fabrics and transparencies available.Disponibile con tessuti ecosostenibili

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.manualcontrol-square-lipari
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (61)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (26)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)