เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roller Blind  Soft Block manual
Roller Blind  Soft Block manual
Roller Blind  Soft Block manual
    Apostoli Daniele

    Roller Blind Soft Block manual

    The structure of the Soft Block roller blind stands out for its attractive design. In steel and with a sinuous shape, every detail is studied to be at the cutting-edge in terms of functionality and aesthetics. The Soft Block roller blind is equipped with an ogive welded along the fabric that allows the extraction or insertion inside the shaft with extreme ease, making the maintenance easier. Some fabrics are ultrasonic washable for specific and effective cleaning.

    สเปคสินค้า
    • Light: vertical managementDesign: refined and curvilinearTerminals: steelRoll: freeBottom: in view or hidden into the fabricOperation: manual with chain or motorisedOgive: for easy fabric insertionOptional: with compensation spring only with chainFormat: big dimensionsEase maintenance system: dismantling/reassembly

      Colours and Fabrics:Over 300 kinds of colours, fabrics and transparencies available.Disponibile con tessuti ecosostenibili

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.motorcontrol-softblock-lipari
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (61)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (26)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)