เผยแพร่สินค้าของคุณ
Carport Sunhail Mono&Double
Carport Sunhail Mono&Double
Carport Sunhail Mono&Double
Carport Sunhail Mono&Double
    Apostoli Daniele

    Carport Sunhail Mono&Double

    Structure suitable for vehicles covering.

    PVC carports with structure made up of elements in hot galvanized steel, bolted and welded to give greater resistance.

    The main elements are cross-linked, all with a circular section to have a correct distribution of the weight unloading to the ground.


    สเปคสินค้า
    • SpecificationsInstallation: outsideStructure: elements assembled equidistant with reinforced concrete plinths and connected together with tubular elements

      TypesShading and anti-hail carport 90% micro-perforated coverage.Pvc carport: shading, waterproof, resistant to snow load.Carport with photovoltaic system: shading, waterproof, resistant to snow load, it uses the upper cover exposed to the sun for the production of alternative energy.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pensilina-sunhail-mono-and-double
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย