The AprilAire E100 Dehumidifier, part of our e-series line, is one of the most energy-efficient models we’ve ever produced. Recognized as an ENERGY STAR® Most Efficient product, it’s ideal for controlling humidity in basements, sealed crawl spaces, or across the whole home.
The E100 removes up to 100 pints (12.5 gallons) of moisture per day, maintaining indoor humidity in the recommended 40–60% RH range. This helps protect your home and family by reducing viruses, bacteria, mold, and other airborne pollutants.
Designed for convenience, the built-in digital control can be configured on either the top or inlet side for easy access. The interface features a clear display and simple navigation for quick setup and operation. Maintenance is minimal—there are no trays to empty, and the filter is removable and washable.
Built to last, AprilAire professional-grade dehumidifiers feature corrosion-resistant coils, leak-prevention design, and durable packaging for safe, damage-free delivery.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |