เผยแพร่สินค้าของคุณ
Santa-Fe Ultra V Series: V155 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V155 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V155 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V155 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V155 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V155 Whole House Ventilating Dehumidifiers
    AprilAire

    Santa-Fe Ultra V Series: V155 Whole House Ventilating Dehumidifiers

    The ideal solution for those seeking a high-performance, large capacity, efficient dehumidification system.

    Ideal Applications

    • New home
    • Whole home
    • Ventilation
    • Commercial

    The Ultra V155 is the ideal solution for those seeking a high-performance, large-capacity, efficient dehumidification system. Featuring patented multi-coil Efficiency Capacity Coil Optimization (ECCO™) technology that maximizes efficiency and capacity. The 8” ventilation duct allows for more outdoor air to help meet ASHRAE 62.2 requirements.

    สเปคสินค้า
      • Part Number: 4047300
      • Pint Capacity: 155 pints / 19.3 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 810 watts @ 73°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 115V – 60 Hz

      Blower

      • 435 CFM @ 0.0" WC
      • 395 CFM @ 0.2" WC
      • 360 CFM @ 0.4" WC
      • 322 CFM @ 0.6" WC

      Ventilation

      • 170 CFM @ 0.0" WC
      • 154 CFM @ 0.2" WC
      • 140 CFM @ 0.4" WC
      • 125 CFM @ 0.6" WC
      • Current Draw: 10.0 amps @ 104°F and 36% RH
      • Operating Temperature: 34°F min., 105°F max.
      • Control Type: Digital control and terminal block with 24V AC on-board power
      • Sizing: Up to 3,500 sq. ft.

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 155 pints/day
      • Efficiency: 7.1 pints/kWh

      Performance at 73°F and 60% RH

      • Water Removal: 128 pints / 16 gallons per day
      • Efficiency: 6.5 pints/kWh

      Air Filter

      • MERV-13 filter
      • Unit Dimensions (without collars): 14.35"W × 24"H × 39.25"D
      • Unit Weight: 112 lbs.
      • Shipping Dimensions: 19.75"W × 28.25"H × 44.2"D
      • Shipping Weight: 124 lbs.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.santa-fe-ultra-v-series-v155-whole-house-ventilating-dehumidifiers
    • Product familyDehumdification
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Whole House Dehumidifiers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_39
    • Uniclass 2015 DescriptionHumidifiers and dehumidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMechanical Dehumidification Units
    • OmniClass Number23-33 27 13
    • OmniClass TitleDehumidifiers