เผยแพร่สินค้าของคุณ
Santa-Fe Oasis105 Standalone Dehumidifier
AprilAire

Santa-Fe Oasis105 Standalone Dehumidifier

Powerful and versatile. It’s ready to take on your space.

Our most versatile and energy-efficient dehumidifier, the Oasis105, is perfect for a wide range of applications basements, attics, and crawl spaces. It features onboard digital controls, variable speed fan, dew point cut out, and a low maintenance positive pressure condensate drain.

Ideal Applications

  • Basements
  • Crawl spaces
  • Garages
  • Home theaters
  • Workshops
  • Gun rooms
  • Exercise rooms
  • New home
  • Commercial
สเปคสินค้า
    • Part Number: 4044510
    • Pint Capacity: 102 pints / 12.75 gallons @ 80°F and 60% RH
    • Power: 732 watts @ 65°F and 60% RH
    • Supply Voltage: 115 volt – 1 phase – 60 Hz
    • Current Draw: 6.1 amps @ 65°F and 60% RH
    • Blower: 280 CFM up to 1" WG
    • Operating Temperature: 49°F min., 95°F max.
    • Control Type: Onboard digital controls with low voltage terminal block

    Crawl Space Sizing

    • Tightly sealed: Up to 3,300 sq. ft.
    • Moderately sealed: Up to 2,900 sq. ft.
    • Loosely sealed: Up to 2,500 sq. ft.

    Basement Sizing

    • Tightly sealed: Up to 2,600 sq. ft.
    • Moderately sealed: Up to 2,400 sq. ft.
    • Loosely sealed: Up to 2,200 sq. ft.

    Performance at 80°F and 60% RH

    • Water Removal: 102 pints/day
    • Efficiency: 7.5 pints/kWh

    Performance at 65°F and 60% RH

    • Water Removal: 67 pints/day
    • Efficiency: 5.95 pints/kWh

    Air Filter

    • MERV-13 filter
    • Size: 14.00"W × 12.00"H × 1.00"D
    • Part Number: 4042005
    • Unit Dimensions: 24"W × 14.5"H × 16"D
    • Unit Weight: 59 lbs.
    • Shipping Dimensions: 26.5"W × 18.75"H × 18.6"D
    • Shipping Weight: 75 lbs.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.santa-fe-oasis105-standalone-dehumidifier
  • Product familyDehumdification
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Standalone Dehumidifiers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_39
  • Uniclass 2015 DescriptionHumidifiers and dehumidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMechanical Dehumidification Units
  • OmniClass Number23-33 27 13
  • OmniClass TitleDehumidifiers