เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
    ArcelorMittal Construction
    Archived

    Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T

    Ondastyl® T is an insulating sandwich panel made of mineral wool core between prepainted steel. The main use is the covering of buildings. The outer surface has trapezoidal waves. Width 1000. Thickness from 40 to 240 mm. Coatings and colors to choose from in the color chart and guide material Colorissime® ArcelorMittal Construction.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ondastyl-t
    • Product familySandwich panel/ Panneau sandwich
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ondastyl® T
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองMineral wool
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_84_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural insulated roof panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 12 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStructural Panels
    • OmniClass Number23-13 35 21 19
    • OmniClass TitleStructural Panels
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)