เผยแพร่สินค้าของคุณ
Euromodul®44 Self-supporting steel profile for roofing
Europerfil

Euromodul®44 Self-supporting steel profile for roofing

4.2 จาก 5 ดาว4.2(12 รีวิว)
Europerfil EUROMODUL®44 self-supporting steel profile for roofing (5.174.44). Depth of profile 44 mm, cover width 860 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).
สเปคสินค้า
  • Europerfil EUROMODUL®44 self-supporting steel profile for roofing (5.174.44). Depth of profile 44 mm, cover width 860 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for lighting and natural ventilation, Hairgable mechanical curved (minimum radius 450 mm).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.euromodul_44_cs
  • Product familyRoofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metal profile
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)44
  • กว้าง (มิลลิเมตร)860
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย