เผยแพร่สินค้าของคุณ
PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003
PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003
PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003
    ArcelorMittal Construction
    Archived

    PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003

    Arcelormittal Construction - Ondatherm® 2003 is a wall cladding Insulated composite panel made of polyisocyanurate PIR core between prepainted steel Secret fixing giving optimal aestetic Several finishings such as ribbed : microprofiliert, eben, gesickt, gerillt, mediumprofiliert, V-profiliert Thicknesses from 60mm up to 140mm according to requested thermal performances Standard width 1000 mm Colors and materials to be choosen in Colorissime® according to the environment Suitable for horizontal or vertical installation with span up to 6ml
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ondatherm-2003
    • Product familySandwich panel/ Panneau sandwich
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ondatherm® 2003
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolyisocyanurate PIR
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodeSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural insulated panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClass Number23-13 35 21 19
    • OmniClass TitleStructural Panels
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (8)