เผยแพร่สินค้าของคุณ
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
    METECNO SA DE CV

    Insulated Metal Panel Superwall® Frigo

    Insulated metal wall panel and false ceiling of refrigereted cold chambers and warehouse. Cover element for cold storage, conservation chambers, freezing outdoors, among others.
    สเปคสินค้า
    • Metal panels for walls and false ceiling of refrigerated cold chambers and warehouses. The panels are sandwich-type, hidden fixation, injected with high-density expanded (2.40 pcf) polyurethane (PUR) or polyisocyanurate (PIR), and coated on both sides with a pre-painted galvanized steel sheet. FEATURES: - High mechanical resistance which allow for self supporting construction. - Optimal termal and acoustic insulation. - Excellent inner and outer finishing. - Lightweight.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.superwall-frigo-metecno
    • Product familyWall Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Panel Insulation
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolyurethane
    • ออกเเบบโดยเม็กซิโก
    • ผลิตโดยเม็กซิโก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
    • IFC classificationWall
    • OmniClass Number23-15 13 19 17
    • OmniClass TitleComposite Wall Panels

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้