เผยแพร่สินค้าของคุณ
Morelli Bench Wood Style
ARCONAS Corporation

Morelli Bench Wood Style

4.7 จาก 5 ดาว4.7(9 รีวิว)

Recognizing the need for urban furniture that is elegant, functional, and durable, the Morelli bench was designed to provide a comfortable waiting experience and raise the value of outdoor public spaces. The timeless design visually enhances the space it lives in, while the flexible material and width options respond to the unique needs of each public space; even indoors.

This sophisticated bench features solid aluminum cast legs and supports either perforated steel planks or ipe wood slats in 66” and 84” width configurations. These perforations are an aesthetic and purposeful design choice that reduce the heat of the seat, making it a comfortable choice in multiple climates. The bench’s floor mounting legs offer secure and easy installation.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.morelli_bench_wood
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs, Stools & Benches
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)17.73
  • กว้าง (นิ้ว)66
  • ความลึก (นิ้ว)20.78
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองOak
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
  • น้ำหนัก68
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_07
  • Uniclass 2015 DescriptionBenches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
  • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
  • OmniClass TitleBenches
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (8)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (63)