เผยแพร่สินค้าของคุณ
Commercial, Industrial & Warehouse Refrigeration
Arctic Industries

Commercial, Industrial & Warehouse Refrigeration

Custom solutions to match the specifications of large-scale projects for schools, institutions, stadiums, and more.

Customized from the ground up to meet all your design, engineering, and structural requirements. Engineered and stamped drawings available for all 50 states, most Canadian provinces, and several foreign countries.

    สเปคสินค้า
    • Customization

      From doors to floors, energy efficiency, and wireless capabilities, let us create a reliable and easy-to-use walk-in for you.

      Top Features Include:

      • Custom doors (roll-up, sliding)
      • Specific floors (pallet jack floor, standard and heavy-duty)
      • Floor overlays (diamond tread plate, smooth aluminum, and stainless steel to name a few)
      • Elevated ceilings (25' and above)
      • Energy Efficient EcoNet® Refrigeration
      • Wireless digital displays and alarms
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Commercial_Industrial_warehouse_refrigeration
    • Product familyCooler
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Walk-In Cooler
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองCarbon Steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
    • IFC classificationChiller
    • รหัส ETIMEC000628
    • ชื่อ ETIMRefrigerator
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_15_71
    • Uniclass 2015 DescriptionRefrigeration systems surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRefrigerated Food Storage Cases
    • OmniClass Number23-21 21 23 11 15
    • OmniClass TitleCommercial Refrigerated Food Display Cases