เผยแพร่สินค้าของคุณ
B 50 - Industrial, high strength, free flowing epoxy grout
ARDEX ENDURA

B 50 - Industrial, high strength, free flowing epoxy grout

B 50 is a three component, high strength epoxy grout specially designed to withstand static and dynamic loads. B 50 is a blend of epoxy resin, curing agent and inert aggregates. It has flowable consistency and can be used in gap width of minimum 10mm.

FEATURES
• High tensile, flexural and compressive strengths
• Rapid strength gain
• Suitable for grouting operations of gap width of 10mm – 80mm
• Resistance to dynamic load
• Excellent adhesion to steel and concrete
• Withstands a wide range of chemicals
• Non shrink

Ardex Endura


สเปคสินค้า
  • 26.5 kg of B 50 will yield Approx. 13.60 ltrs
    Pot life: Approx. 50 mins
    Mixed Density: 1.95 g/cc
    Initial cure: 24 hours
    Full cure: 7 days
    Compressive strength: > 90 N/Sqmm
    Bond strength: > 1.5 N/Sqmm
    Shore D hardness: 75
    Tensile strength: 15 N/Sqmm
    Flexural strength: 30 N/Sqmm
    Temperature resistance: 10 Deg C to 50 Deg C
    VOC Content: 351.12 g/L
    Yield: Approximately 13.60 liters for 26.50 kg bag
    Pack Size: 26.50 kg

    Ardex Endura

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.B-50
  • Product familyConcrete Repair, Anchors & Grouts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Anchors & Grouts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-24
  • หมายเลขฉบับ2
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEpoxy
  • วัสดุรองEpoxy
  • ออกเเบบโดยอินเดีย
  • ผลิตโดยอินเดีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • UNSPSC nameInterior finishing materials
  • UNSPSC code3016
  • Uniclass 2015 CodePr_35
  • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFinishes
  • OmniClass Number23-15 00 00
  • OmniClass TitleInterior and Finish Products
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

พื้นที่การขาย

เอเชีย
อินเดีย