เผยแพร่สินค้าของคุณ
WKFS - Countersunk head construction screw with full thread
WKFS - Countersunk head construction screw with full thread
WKFS - Countersunk head construction screw with full thread
WKFS - Countersunk head construction screw with full thread
WKFS - Countersunk head construction screw with full thread
WKFS - Countersunk head construction screw with full thread
WKFS - Countersunk head construction screw with full thread
WKFS - Countersunk head construction screw with full thread
WKFS - Countersunk head construction screw with full thread
    Klimas Wkręt-Met

    WKFS - Countersunk head construction screw with full thread

    WKFS
    ∅6, ∅8, ∅10
    Construction countersunk head screws with full thread and TX drive for structural connections and reinforcements of wooden members.

    SUBSTRATES
    Solid wood
    Glued laminated timber (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL)

    SCREW MATERIAL
    Carbon steel

    ANTI-CORROSION PROTECTION
    • Galvanized (white)

    APPLICATION
    • Timber couplings
    • Structural reinforcement
    • Protections of structures against failure

    สเปคสินค้า
    •    Galvanized   Length range:
      ∅6   WKFS   80 - 300 mm
      ∅8   WKFS   120 - 500 mm
      ∅10   WKFS   300 - 600 mm

      Basic parameters

      Parameter   Value
      Material   Carbon Steel
      Screw head type
         Countersunk head
      Screw socket type
         TX
      Thread type
         Full thread
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wkfs-countersunk-head-construction-screw-with-full-thread-tx-8-10
    • Product familyScrews and fasteners for wooden constructions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wood construction screws
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCarbon Steel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
    • IFC classificationDiscrete Accessory
    • Uniclass 2015 CodeZz_60_40_15
    • Uniclass 2015 DescriptionConstruction joints
    • OmniClass Number23-13 23 11 13 19
    • OmniClass TitleScrews

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ