เผยแพร่สินค้าของคุณ
CPS 10E - Epoxy based Car Park Protection system for Internal Decks
ARDEX ENDURA

CPS 10E - Epoxy based Car Park Protection system for Internal Decks

CPS 10 E is a tough, durable, epoxy based car pack protection system providing a seamless, wear resistant, profiled surface to intermediate decks of multi-story car parks. The high gloss helps to brighten the car park and provides aesthetical finish by demarcation of different areas.

FEATURES
• Seamless: easily cleanable to maintain high standards of hygiene
• Tough & Hard wearing: durable with low maintenance cost
• Resistant to a wide range of chemicals and liquids
• Provides a high gloss finish
• Anti skid
• Supplied in pre-measured packs for ease of mixing and consistency at site
• Aesthetically attractive

Ardex Endura

สเปคสินค้า
  • Pot life: 30 minutes
    Walkability: 24 hours
    Vehicular traffic: 5 days
    Full cure: 7 days
    Water Absorption: Nil
    Slip Resistance: Good
    Abrasion Resistance: Good
    Bond Strength: > 1.5 Mpa

    Ardex Endura

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cps-10e
  • Product familyFlooring Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์EPOXY COATINGS & SELF LEVELLERS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-24
  • หมายเลขฉบับ2
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEpoxy
  • ออกเเบบโดยอินเดีย
  • ผลิตโดยอินเดีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • UNSPSC nameInterior finishing materials
  • UNSPSC code3016
  • Uniclass 2015 CodePr_35
  • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFinishes
  • OmniClass Number23-15 00 00
  • OmniClass TitleInterior and Finish Products
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

พื้นที่การขาย

เอเชีย
อินเดีย