เผยแพร่สินค้าของคุณ
R 71 CP - Self-Smoothing Epoxy Polyurethane Floor Topping
ARDEX ENDURA

R 71 CP - Self-Smoothing Epoxy Polyurethane Floor Topping

R 71 CP is a specialist applied, 1mm thick self-smoothing epoxy polyurethane resin floor finish combining outstanding wearing properties with chemical resistance and decorative properties. Ideally suited in areas where a seamless, joint free finish is required and maximum cleanliness is essential. Laboratories, clean rooms, and general light industry are just some of the environments that can benefit from this system.
สเปคสินค้า
  • R 71 CP @ 27 ± 1°C Pot life - 40 minutes Mixed Density - 1.45 - 1.50 g/cc Initial hardness - 24 hours Light foot traffic - 24 hours Full cure - 7 days Application Thickness - 1 mm Shore D Hardness - > 70 Bond Strength - > 1.50 N/mm² Compressive Strength (BS 6319 (P2)) - > 65.0 N/mm² Tensile Strength (ASTM C - 307) - > 15.0 N/mm² Flexural Strength (ASTM C – 580) - > 33.0 N/mm²
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.R-71-CP
  • Product familyFlooring Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์POLYURETHANE COATINGS & SCREEDS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-06
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEpoxy
  • วัสดุรองPolyurethane
  • ออกเเบบโดยอินเดีย
  • ผลิตโดยอินเดีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameStone or tile flooring
  • UNSPSC code30161706
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_72
  • Uniclass 2015 DescriptionResilient and textile floor covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Tile Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 13
  • OmniClass TitleTile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

เอเชีย