เผยแพร่สินค้าของคุณ
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
    Casalgrande Padana

    MARMOKER Ceramic Tile

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(38 รีวิว)

    The Marmoker collection replicates marble’s veining, shine, and beautiful colour effects, making every tile truly unique. Marmoker includes a vast selection of colours and textures, ten sizes, and three finishes, giving a contemporary edge to classic marble surfaces. These tiles with first-class technical features are a natural choice if you want to add a luxurious and elegant touch to the floors of walls of any setting.

    สเปคสินค้า
    • The high performance of the latest generation of porcelain stoneware unites with the luster and precious chromatism of extracted marble.

      Marble-effect porcelain stoneware, with a vast choice of colours.

      Formats: 60x120-60x60-30x60-90x180-90x90-45x90-120x120-120x240-120x278-160x320

      Thicknesses: 6-6,5-10-12mm

      Colours: 8 33 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.casalgrande-padana-marmoker-ceramic-tile-Marble-effect
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Marble effect
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)