เผยแพร่สินค้าของคุณ
SUPER GROUT - High polymer modified, water and stain resistant grout
ARDEX ENDURA

SUPER GROUT - High polymer modified, water and stain resistant grout

SUPER GROUT is a high quality, high polymer - modified, high performance grout with excellent water - repellent and efflorescence resistance properties designed for grouting glazed tiles, mosaic, vitrified and fully vitrified tiles, ceramic tiles, industrial tiles, granites, marbles & other natural stones etc. SUPER GROUT has higher strength, water and stain resistance compared to normal cement grout.
สเปคสินค้า
  • SUPER GROUT @ 27 ± 1°C Joint Width 1 - 6mm Pot Life 30 minutes Curing Time 24 hours Temperature Resistance -30°C to 150°C Mixing Ratio Water : Grout - 1 : 3 Compressive Strength 24 hours min. 5.00 kN 48 hours min. 9.00 kN VOC Content 5.19 g/L
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SUPER-GROUT
  • Product familyTile & Stone Installations
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์TILE JOINT GROUTS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-06
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolymer-modified cementitious
  • ออกเเบบโดยอินเดีย
  • ผลิตโดยอินเดีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameStone or tile flooring
  • UNSPSC code30161706
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
  • OmniClass Number23-15 17 13 13
  • OmniClass TitleTile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction

พื้นที่การขาย

เอเชีย