เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sport Mat Rubber Flooring
Sport Mat Rubber Flooring
    Dinoflex

    Sport Mat Rubber Flooring

    Inspire confidence in every area of your facility with quality recycled rubber sport flooring underfoot. From the first step to the last rep Sport Mat fitness flooring is there to support health and recreation at every level. Whether its skates or weights, rolling loads or rough equipment edges our recycled rubber flooring will out-perform the competition and look good doing it. 

    ติดต่อกับ Dinoflex

    สเปคสินค้า
    • Interlocking Tiles (Loose Lay)

      Size

      37” x 37”= 9.5 ft² (94 cm x 94 cm = 0.88 m²)

      Standard Thickness

      9/32” (7mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm), 3/8” (10 mm), ½” (12 mm)

      Tolerance of +/- 0.5 mm

      Square Edge Tile (Glue Down)

      Size

      38” x 38” = 10.0 ft² (96.5 x 96.5 cm = 0.93 m²)

      Standard Thickness

      5/32’ (4 mm), 3/16” (5 mm), ¼” (6 mm), 9/32” (7 mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm), 3/8” (10 mm), ½” (12 mm)

      Tolerance of +/- 0.5 mm


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sport-mat
    • Product familyRubber Sports Flooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recycled Rubber Mat, Fitness, Impact‑Resistant
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-02
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักRubber
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • UNSPSC nameRubber flooring
    • UNSPSC code30161705
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRubber Tile Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 15 15
    • OmniClass TitleRubber Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes