เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX GK - High Load Grout
ARDEX

ARDEX GK - High Load Grout

ARDEX GK (coarse grains) is fast curing that can be used in dry and wet environments for wide joints wall and floor.
สเปคสินค้า
  • Mixing ratio: 4 liters of water to 25 kg of powder corresponding Volume Parts: 1 volume meter water to 4¼ volume powder Density: 1.5 kg / liter Density (mixed): about 2.2 kg / liter Material consumption: At joint width of 10 mm and joint depth 5 mm: plates 30x30 cm about 0.65 kg / m² plates 15x15 cm about 1.30 kg / m² plates 10x10 cm approx 2.00 kg / m² Processing time: about 30 minutes (20 ° C) Pedestrian: About 1½ hours after laying (20 ° C) Ball pressure strength: 1 day: 40 N / mm², 3 days: 60 N / mm², 7 days: 80 N / mm², 28 days: 100 N / mm² Packaging: Sack 25 kg Storage: Keep dry. 12 months in unopened packaging
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ARDEX-GK
  • Product familyTile & Stone Installation System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rapid Setting and High Load Grout
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCementitious
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameStone or tile flooring
  • UNSPSC code30161706
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_72
  • Uniclass 2015 DescriptionResilient and textile floor covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Tile Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 13
  • OmniClass TitleTile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes