เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX A 900 - Repair Compound
ARDEX

ARDEX A 900 - Repair Compound

Product description With ARDURAPID effect Contains cement For smoothing and filling of wall and ceiling surfaces, especially in the repair Area For the interior. Hardens and dries quickly Low tension, even in thick layers Particularly filling Easy to process Felt and smoothable application filling, repairing and filling of wall and ceiling surfaces, especially For larger depressions, brushing on and off deeper eruptions.
สเปคสินค้า
  • Technical information Mixing ratio : Approx. 9 l of water: 25 kg of powder accordingly about 1 RT water: 21 / 2RT powder Fresh weight : approx. 1.4 kg / l painting and gluing work (20 ° C) : After approx. 1 day. pH value : fresh mortar cement-containing = approx. 12 set filler coat = approx. 10 GISCODE : ZP1 = cement-containing product, low in chromate. Storage : In dry rooms approx. 12 months storable in original sealed container Bulk density : approx. 1.0 kg / l Material requirements: Approx. 1.0 kg powder per m 2 and mm Processing time (+ 20 ° C) : Approx. 30 minutes.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ARDEX-A-900
  • Product familyWall Render
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Filler and Skimcoat
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCementitious
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_64_12
  • Uniclass 2015 DescriptionCementitious renders
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 15 27
  • OmniClass TitleRenders
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย