เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX B 20 - Overhead & Vertical Repair Mortar with Corrosion Inhibitor
ARDEX B 20 - Overhead & Vertical Repair Mortar with Corrosion Inhibitor
    ARDEX

    ARDEX B 20 - Overhead & Vertical Repair Mortar with Corrosion Inhibitor

    ARDEX B 20™ is a trowel-grade, Portland cement-based, polymer modified, structural repair mortar for vertical and overhead concrete. Key Features Structural repair mortar with integral corrosion inhibitor Glass microspheres add body, reduce weight Mixes with water only Easy to apply – non-sag and can be sculpted Installs from 1/4” to 2” in one lift, up to a total of 8” in multiple lifts for deeper applications Freeze-thaw resistant Suitable for overhead and vertical repairs on commercial, institutional and multi-unit residential applications Use for exterior or interior concrete overlays
    สเปคสินค้า
    • Installation
      Mixing Ratio: 6 1/2 to 7 pints (3.07 to 3.31 L) of water per 55 lb. (25 kg) bag

      Yield: 0.42 cu. ft. per 55 lb. bag (0.0119 m3 per 25 kg bag); 20 sq. ft. per 55 lb. bag at 1/4″ (1.86 sq. m per 25 kg bag at 6 mm)

      Performance
      Compressive Strength ASTM C109 (psi): 1 day 3000; 7 days 5000; 28 days 6300
      Flexural Strength ASTM C293 (psi): 7 days 1100; 28 days 1500
      Splitting Tensile Strength ASTM C496 (psi): 7 days 485; 28 days 565
      Modulus of Elasticity ASTM C469 (psi): 28 days 2.26 x 106
      Direct Tensile Bond ASTM D4541(psi): 28 days 500 (failure in substrate)
      Length Change ASTM C157 %: 7 days < 0.1; 28 days < 0.1; ASTM C157 (wet cure) 28 days < 0.03
      Pot Life / Working Time: Approx. 15 to 30 minutes
      Color: Gray
      Coat or Seal: 3 to 7 days
      Packaging: 55 lb (25 kg) net weight bags
      Storage: Store in a cool dry area. Do not leave bags exposed to direct sunlight. Keep from freezing.
      Shelf Life: One year if unopened
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ardex-b-20
    • Product familyConcrete Repair
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Repair Mortar
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMortar
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังรูปแบบอื่นๆ
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_64
    • Uniclass 2015 DescriptionPlasters and renders
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 77 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Specialties
    • OmniClass Number23-15 15 27
    • OmniClass TitleRenders
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ ยุโรป