เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX F 11 - Façade Leveling Compound
ARDEX F 11 - Façade Leveling Compound
    ARDEX

    ARDEX F 11 - Façade Leveling Compound

    ARDEX F 11 Cement-base weatherproof stress, Vapor permeable
    สเปคสินค้า
    • Mixing ratio: approx. 8.5 l of water: 25 kg of powder or approx. 1.7 l of water: 5 kg of powder corresponding to approx. 1 RT of water: 2 ¾ RT of powder Bulk density: approx. 1.1 kg / l fresh weight of the mortar: approx. 1.7 kg / l Material requirements: approx. 1.2 kg powder per m² and mm Processing time (+20 ° C): approx. 30 minutes Painting and gluing: after drying Compressive strength: approx. 6 N after 7 days / mm² after 28 days about 14 N / mm² Bending tensile strength: after 7 days approx. 2 N / mm² after 28 days approx. 4 N / mm² pH-value: approx. 12
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ARDEX-F-11
    • Product familyWall Render
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Façade Leveling Compound
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCementitious
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_64_12
    • Uniclass 2015 DescriptionCementitious renders
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 15 27
    • OmniClass TitleRenders
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes