เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX FH™ Sanded Floor and Wall Grout
ARDEX FH™ Sanded Floor and Wall Grout
ARDEX FH™ Sanded Floor and Wall Grout
    ARDEX

    ARDEX FH™ Sanded Floor and Wall Grout

    ARDEX FH™ Sanded Floor and Wall Grout is an ideal, everyday, Portland cement-based, polymer-modified grout suitable for most sizes of floor and wall tiles, including mosaics, with grout joints from 1/16” to 3/4” (1.5 mm to 19 mm). When mixed with water, ARDEX FH is a creamy, easily applied grout with good joint filling properties, enabling deep joints to be filled in one operation. When cured, ARDEX FH is weather resistant, unaffected by water and is suitable for internal and external use in dry or wet conditions.

    สเปคสินค้า
    • Key Features

      • Use with porcelain, glass, quarry, ceramic and most natural stone tiles*
      • For grout joints 1/16” to 3/4” (1.5 mm to 19 mm)
      • Very easy to apply and clean
      • Interior and exterior floor and wall applications
      • Available in 30 colors – see ARDEX Grout Color Chart in the “Downloads” tab
        • Not available in Azure Blue, Fresh Magnolia, Burnt Orange, Asparagus, Summer Yellow
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ardex-fh
    • Product familyTile & Stone Installation System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grout
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-13
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGrouting
    • OmniClass Number23-13 15 15
    • OmniClass TitleGrouts