เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX PC-T™ ​Polished Concrete Topping​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX PC-T™ ​Polished Concrete Topping​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX PC-T™ ​Polished Concrete Topping​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX PC-T™ ​Polished Concrete Topping​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX PC-T™ ​Polished Concrete Topping​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX PC-T™ ​Polished Concrete Topping​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX PC-T™ ​Polished Concrete Topping​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
    ARDEX

    ARDEX PC-T™ ​Polished Concrete Topping​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(5 รีวิว)

    Self-leveling topping base for floors that will receive a polished concrete surface. Designed for use with ARDEX Polished Concrete Systems.

    Install over the surface of existing concrete to produce a new wear layer.

    Key Features
    • Self-drying
    • Portland cement-based
    • Interior use
    • Pourable and pumpable
    • Available in light gray, gray, and white
    Installation
    • General priming recommendations: EP 2000™ Substrate Preparation Epoxy Primer with sand broadcast; See the ARDEX EP 2000™ technical brochure
    • Packaging: 50 lb (23 kg)
    • Coverage: 16.7 sq. ft. per bag at 3/8” (1.6 m2 at 9.5 mm)
    • Thickness:
      • Neat: 3/8” to 2” (9 mm to 5 cm)
      • Aggregate: up to 5" (13 cm)
    • Flow time: 10 minutes
    • Walkable: 2 to 3 hours
    • Polish: 24 to 72 hours
    Performance
    • ASTM C191 Initial Set: Approx. 10 minutes
    • ASTM C191 Final Set: Approx. 45 minutes
    • ASTM 109 mod (air cure only) Compressive Strength: 6100 psi (427 kg/cm2) at 28 days
    • ASTM C348 Flexural Strength: 1200 psi (84 kg/cm2) at 28 days
    • VOC: 0
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ardex-pc-t
    • Product familyPolished Concrete Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete Treatments
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-07
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 17 29 11
    • OmniClass TitleIndustrial Floor Coatings

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย