เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX R 10 P is Polyurethane Coving and Wall Render
ARDEX

ARDEX R 10 P is Polyurethane Coving and Wall Render

Specialist applied, polyurethane resin, wall and coving finish, combining outstanding, wearing properties with high chemical resistance and decorative properties. Ideally suited for aggressive areas where a seamless, joint free finish is required and maximum cleanliness is essential. Food processing and storage, abattoirs, drinks production, dairies and general heavy duty plant and traffic areas are just some of the environments that can benefit from this system.
สเปคสินค้า
  • Pot life: 10 mins Light use: 24hrs Full use: 48hrs Full chemical cure: 7 days Bond strength: >1.5 N/mm2 Compressive strength: 45 N/mm2 Flexural strength: 11 N/mm2 Tensile strength: 5 N/mm2
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ARDEX-R-10-P
  • Product familyConcrete Repair
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Polyurethane Coving and Wall Render
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyurethane
  • ออกเเบบโดยจีน
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังรูปแบบอื่นๆ
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_64
  • Uniclass 2015 DescriptionPlasters and renders
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 77 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Specialties
  • OmniClass Number23-15 15 27
  • OmniClass TitleRenders
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป