ARDEX SD-T® is a self-drying, self-leveling, no troweling topping for fast track resurfacing, smoothing or leveling of indoor concrete. ARDEX SD-T® hardens fast due to its unique self-drying formulation – it can be sealed in as little as 2 hours depending on the sealer type, and opened to traffic as soon as the sealer has fully dried. Use ARDEX SD-T to provide a hard, flat, smooth surface for warehouses, utility rooms and light manufacturing. ARDEX SD-T® can also be installed in areas such as retail stores, television studios and all interiors requiring such a surface.
Available in 50 lb packaging
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ | ยุโรป |
|---|---|
กรีนแลนด์ | สหราชอาณาจักร |
แซ็ง-บาร์เตเลมี | |
กวาเดอลูป | |
กัวเตมาลา | |
กือราเซา | |
เกรเนดา | |
คอสตาริกา | |
คิวบา | |
เครือรัฐดอมินีกา | |
แคนาดา | |
จาเมกา | |
ซินต์มาร์เติน | |
เซนต์คิตส์และเนวิส | |
เซนต์ลูเซีย | |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | |
แซงปีแยร์และมีเกอลง | |
แซงมาร์แตง | |
ตรินิแดดและโตเบโก | |
นิการากัว | |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | |
บาร์เบโดส | |
บาฮามาส | |
เบลีซ | |
เบอร์มิวดา | |
ปานามา | |
เปอร์โตริโก | |
มอนต์เซอร์รัต | |
มาร์ตินีค | |
เม็กซิโก | |
สหรัฐอเมริกา | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | |
หมู่เกาะเคย์แมน | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | |
อารูบา | |
เอลซัลวาดอร์ | |
แองกวิลลา | |
แอนติกาและบาร์บูดา | |
ฮอนดูรัส | |
เฮติ |