ARDEX X 78 ™ MICROTEC® Fiber Reinforced, Semi-Pourable, Polymer Modified Tile and Stone Mortar is formulated to provide high bond strength and flexibility, making it ideal for the installation of large format tiles in high traffic areas. Its unique, semi-pourable consistency makes application over large areas fast and easy. Also, it provides excellent contact upon setting eliminating the need to back butter the tile in most instances.
Key Features
Use for setting porcelain, glass, quarry, ceramic, all types of mosaic and most natural stone* tiles
Use over exterior concrete and masonry surfaces, as well as over common interior surfaces, including exterior grade plywood
Extended open time of up to 60 minutes – double the ISO standard
Especially suited for large format tile installations
Very high bond strength, highly flexible for excellent shear resistance
Unique, semi-pourable consistency makes it extremely easy to mix and apply
Ideal for high traffic areas
Special additives virtually eliminate the risk of efflorescence
Use for interior and exterior floors and horizontal surfaces
Outstanding coverage – 105 sq. ft. (9.75 sq. m) per bag with 1/4″ Sq. Notch trowel
4 hour pot life
Standards
Meets or exceeds ANSI A 118.4
Meets or exceeds ANSI A 118.11
Meets or exceeds ANSI A 118.15
ISO Classification: C2 FE(E) S1
Microtec® Technology
SystemOne
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ | ยุโรป | โอเชียเนีย |
|---|---|---|
กรีนแลนด์ | เช็กเกีย | นิวซีแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี | เดนมาร์ก | ออสเตรเลีย |
กวาเดอลูป | โปแลนด์ | |
กัวเตมาลา | ฝรั่งเศส | |
กือราเซา | เยอรมนี | |
เกรเนดา | รัสเซีย | |
คอสตาริกา | สวิตเซอร์แลนด์ | |
คิวบา | สวีเดน | |
เครือรัฐดอมินีกา | สหราชอาณาจักร | |
แคนาดา | ออสเตรีย | |
จาเมกา | อิตาลี | |
ซินต์มาร์เติน | ไอร์แลนด์ | |
เซนต์คิตส์และเนวิส | ||
เซนต์ลูเซีย | ||
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | ||
แซงปีแยร์และมีเกอลง | ||
แซงมาร์แตง | ||
ตรินิแดดและโตเบโก | ||
นิการากัว | ||
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | ||
บาร์เบโดส | ||
บาฮามาส | ||
เบลีซ | ||
เบอร์มิวดา | ||
ปานามา | ||
เปอร์โตริโก | ||
มอนต์เซอร์รัต | ||
มาร์ตินีค | ||
เม็กซิโก | ||
สหรัฐอเมริกา | ||
สาธารณรัฐโดมินิกัน | ||
หมู่เกาะเคย์แมน | ||
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | ||
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | ||
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | ||
อารูบา | ||
เอลซัลวาดอร์ | ||
แองกวิลลา | ||
แอนติกาและบาร์บูดา | ||
ฮอนดูรัส | ||
เฮติ |