เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX TLT™ Linear Drains
ARDEX TLT™ Linear Drains
ARDEX TLT™ Linear Drains
    ARDEX

    ARDEX TLT™ Linear Drains

    ARDEX TLT™ Linear Drains are made from high quality & corrosion resistant SAE 304 stainless steel, which is one of the most common and widely used stainless steel types because of the ease in which it is formed into various shapes. These linear drains are a low-profile, easy-to-install alternative to traditional shower drains. Also, these linear drains are powder-coated, equivalent to automobile standards, for long-lasting color and no rust. The ARDEX TLT™ Linear Drains are best for mud-based installations.

    สเปคสินค้า
    • ARDEX TLT™ Linear Drains available in these designs:

      • Square Punch
      • Tileable

      Available sizes:

      • 32”
      • 36”
      • 48”
      • 60”
      • 72”

      Available colors:

      • Chrome
      • Brushed Nickel
      • Brushed Bronze
      • Matte Black
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ardex-tlt-linear-drain
    • Product familyTile & Stone Installation System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์TLT™ Shower Systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 27 00
    • OmniClass TitleFloor Drains
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)