เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1715 Roof Drain
Zurn

Z1715 Roof Drain

4.8 จาก 5 ดาว4.8(27 รีวิว)

Type 304 (CF8) stainless steel roof drain body with galvanized cast iron combination gravel guard/flashing clamp and dome strainer.

Features:

  • Butt-weld and threaded outlet options available
  • Type 316 stainless steel body option available

Keywords: Roof Drain, galvanized cast iron, gravel guard, flashing clamp, dome strainer, Corrosion resistant, Galvanized Underdeck Clamp, Galvanized Steel Sump Receiver, Vandal-Proof Secured Top, polypropylene locking dome, roof flange, overflow drain, Perforated Stainless Steel Extension, Deck Clamp Assembly, Drain Receiver,

สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1715
  • Product familyRoof Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Primary Roof Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (นิ้ว)15
  • ความลึก (นิ้ว)15
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel 304
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING
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
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (32)