เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX K 80™ Rapid Drying Industrial Topping/Wearing Surface
ARDEX K 80™ Rapid Drying Industrial Topping/Wearing Surface
    ARDEX

    ARDEX K 80™ Rapid Drying Industrial Topping/Wearing Surface

    ARDEX K 80 Rapid Drying Industrial Topping/Wearing Surface

    • Fast – install in the evening and re-open for business the next day
    • Withstands heavy wheeled traffic and has excellent abrasion resistance
    • Can be installed from 5mm-12mm over existing concrete surfaces
    • Pumpable
    สเปคสินค้า
    • Working time at 20°C
      Approximately 30 minutes

      Compressive Strength
      1 day 14 N/mm2
      7 days 20 N/mm2
      28 days 32 N/mm2

      Flexural Strength in accordance with EN 196
      1 day 3.8 N/mm2
      7 days 5.8 N/mm2
      28 days 9.0 N/mm2

      Ball Pressure Hardness
      1 day 60 N/mm2
      7 days 65 N/mm2
      28 days 90 N/mm2

      Abrasion Resistance
      The abrasion resistance of ARDEX K 80, when measured in accordance with BS 8204, was rated as at least AR1.

      Resistance to chair castors
      Yes
      Suitable for underfloor heating
      Yes
      Bulk density
      Approx. 1.3kg/litre

      Weight of fresh mortar
      approx. 2.0kg/litre

      Walkability at 20°C
      After approx. 2 hours

      Ready to receive floorings and coatings under good conditions at 20°C
      After 1 day up to 10mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ardex-k-80
    • Product familyFinished Surfaces
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Self-Leveling Topping
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-21
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCement
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_15
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete finishing coats
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 35 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Finishing
    • OmniClass Number23-15 17 11 11 11
    • OmniClass TitleConcrete Floor Toppings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย