เผยแพร่สินค้าของคุณ
PANDOMO CF3 - Commercial Design Leveling Compound (Gray)
ARDEX

PANDOMO CF3 - Commercial Design Leveling Compound (Gray)

ARDEX PANDOMO® CF3™ is a self-drying, self-leveling, no troweling topping for fast-track resurfacing, smoothing or leveling of indoor concrete. Use ARDEX PANDOMO CF3 for producing high-end, creatively designed wear surfaces of ARDEX PANDOMO Floor and FloorPlus in commercial areas such as retail stores, shops, hotels, cafés and vestibules or even for light industrial use.

Key Features

  • Fast setting and fast drying
  • For thicknesses from 1/4″ up to 1″ (6 – 24 mm)
  • Self-leveling
  • A blend of Portland cement and other hydraulic cements
  • Can be tapered to meet existing elevations
  • Use for interior floors only
  • Add ARDEX PANDOMO® HG Sand to create ARDEX PANDOMO® FloorPlus surfaces.
  • Sand colors available: Black, White, Gray and Sable
สเปคสินค้า
  • Installation
    Mixing Ratio: 5 1/4 quarts (4.97 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag
    Coverage: 25 sq. ft. per bag at 1/4” (2.32 sq. m at 6 mm)
    12.5 sq. ft. per bag at 1/2” (1.16 sq. m at 12 mm)

    Performance
    Flow Time: 10 minutes
    Initial Set (ASTM C191): Approx. 10 minutes
    Final Set (ASTM C191): Approx. 45 minutes
    Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air cure only): ~5000 psi (34.47 N/sq. mm) at 28 days
    Flexural Strength (ASTM C348): 1000 psi (6.89 N/sq. mm) at 28 days
    Walkable: 2 to 3 hours
    Begin Processing: 24 hours
    Color: Gray
    VOC: 0
    Packaging: 50 lb. (22.7 kg) net weight bag
    Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
    Shelf Life: 6 months, if unopened
    Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Pandomo-CF3
  • Product familyFinished Surfaces
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Self-Leveling Topping
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 53 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Topping
  • OmniClass Number23-15 17 11 11 11
  • OmniClass TitleConcrete Floor Toppings
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ เอเชีย